Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:59:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 100 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 5,75 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1,5 mm | Fasenbreite |
≈m | 0,143 kg | Gewicht |