Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81238
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 270 mm | Außendurchmesser |
D1 | 194 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 3,91 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: