Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:55:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS3080
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 3080
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 52 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
C | 17 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 73,4 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 52 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 68 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 8 mm | Breite Dichtungsträger |
M3X25 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF3080(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden