Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:03:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 28 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 24 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 15 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 78 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 30 mm | Nutbreite |
t | 10 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 5 mm | Dicke |
d5 | 12 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M10x20 | Sechskantschraube | |
51 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte