Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:35:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM70
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 70
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M70X2 | Gewinde |
D | 92 mm | Außendurchmesser |
h | 18 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 305.000 N | Bruchlast axial |
ML | 220 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 130 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 6,61 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 381,33 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 85 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
b | 8 mm | Nutbreite |
c | 9 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe