Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:38:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM110
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 110
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 22 mm | Höhe |
FaB | 520.000 N | Bruchlast axial |
ML | 510 Nm | Losbrechmoment |
MM | 50,1 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,166 kg | Gewicht |
Abmessungen
t | 5 mm | Nuttiefe |
c | 11 mm | Abstand Bohrung |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch