Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:42:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD15-B-U
Profilschiene
Führungsschienen für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung, von unten anschraubbar
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 15 mm | Höhe |
b | 15 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 1,44 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M5 | Gewinde |
G1 MA | 10 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 4.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 53 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 53 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
t7 | 8 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
KWVE15-B... | Verwendbare Wagen | |
KUVE15-B... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Länge | ~4000 | |
Version | B |