Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE35-B-E
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-E, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig, erweiterte Bauform







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 112 mm | Wagengesamtlänge |
C | 38.000 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 72.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 1.465 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.020 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.020 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 1,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 33 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 80 mm | |
LS | 1,65 mm | |
JL | 50 mm | |
H1 | 6,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 14,3 mm | |
H5 | 6,75 mm | |
T5 | 13 mm | Gewindetiefe |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 12,3 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 11 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 22 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Version | B | |
Wagenausführung | E | Erweiterte Bauform (Wagen ohne Anschlussgewinde) |