Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lke | 45 mm | Länge |
DW | 2,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 15 mm | |
C | 32.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 92.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 3,8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 15,3 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 10 mm | Min. |
EH | 2,2 mm |
Abmessungen
LW | 9,8 mm | Länge Wälzkörper |
ak | 2,5 mm |
Zusätzliche Informationen
Ze | 8 | Anzahl Wälzkörper pro Reihe 2 |
Verwandte Produkte
J4025, S4025, J5025, S5025 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 2515 | |
Wälzkörpersorte | 0-2 |