Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

n.r.
25 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 0,15 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 25 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 60 mm | Breite |
L | 28 mm | Länge |
H | 52,5 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 44 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 30 mm | Anschlussmaß |
B1 | 44 mm | Anschlussmaß |
H2 | 31 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 | Untere Toleranz |
H4 | 36,6 mm | Anschlussmaß |
H5 | 9,9 mm | Anschlussmaß |
T5 | 22 mm | Anschlussmaß |
H6 | 26 mm | Anschlussmaß |
G2 | M10 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 8,4 mm | Anschlussmaß |
N3 | 18 mm | Anschlussmaß |
K5 | M8 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 5 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte