Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:14:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Durchmesser |
B | 108 mm | Breite |
L | 32 mm | Länge |
H | 86 mm | Höhe |
≈m | 0,665 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 86 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,2 | Toleranz |
B1 | 56 mm | Anschlussmaß |
H2 | 50 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,15 | Untere Toleranz |
H8 | 12 mm | Anschlussmaß |
N1 | 11,1 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 22 mm | Anschlussmaß |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben |
W | 6 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 |