Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 30 mm | Durchmesser |
B | 84 mm | Width |
L | 28 mm | Länge |
H | 68 mm | Höhe |
≈m | 0,38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 68 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,2 | Toleranz |
B1 | 45 mm | Anschlussmaß |
H2 | 40 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,15 mm | Upper tolerance |
Tol H2 | - 0,15 mm | Lower tolerance |
H8 | 9,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 6,6 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 13 mm | Anschlussmaß |
K5 | M6 | Gewindegröße Befestigungsschrauben |
W | 5 mm | Width Across Flat 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 30 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch