Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSCS30-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene-geschlitzte Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar








Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 82 mm | Höhe |
L | 68 mm | Länge |
B | 86 mm | Breite |
Cmax | 5.900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 6.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A2 | 59 mm | |
Tol A2 | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol A2 | -0,15 | Untere Toleranz |
A4 | 76 mm | |
A5 | 25 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 14,3 mm | 2 |
JL | 42 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 52 mm | Abstand 3 |
H2 | 40 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 52 mm | |
H5 | 9 mm | |
T5 | 29 mm | Anschlussmaß |
H6 | 55,6 mm | |
G2 | M16 | |
N1 | 13,5 mm | |
N4 | 10 mm | 4 |
N3 | 20 mm | |
K5 | M12 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
α | 57 ° | Winkel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3

4


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch