Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:51:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-M
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Biegeachsen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 66,5 mm | Höhe |
b | 32 mm | Breite |
lmax | 8.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 1.000.234 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 762.105 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 2.206 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 26.672 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 20.707 mm³ | Widerstandsmoment |
Abmessungen
a2 | 26 mm | Abstand |
b1 | 75 mm | Breite |
b5 | 10,2 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 36,8 mm | Abstand |
h2 | 25 mm | Höhe |
h4 | 61 mm | Höhe |
h7 | 47 mm | Höhe |
t6 | 43 mm | Tiefe |
t7 | 1,6 mm | Tiefe |
Fußnoten
1

2
Wert für Querschnittsfläche.



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Ausführung | M | Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten |