Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:36:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-F
Führungsschiene
flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen



Biegeachsen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 10 mm | Höhe |
b | 32 mm | Breite |
lmax | 4.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 11.300 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 2.190 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 230 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 810 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 438 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 6,5 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 12 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 26 mm | Abstand |
aL max | 116 mm | Abstand 5 |
aL min | 11 mm | Abstand 5 |
aR max | 116 mm | Abstand 5 |
aR min | 11 mm | Abstand 5 |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 5 mm | Abstand |
h1 | 3,5 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 5 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Wert für Querschnittsfläche.
3
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
4
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
5

6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Ausführung | F | Flaches Vollprofil |