Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:39:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFKL52-EE-SF
Laufwagen
Kompakt-Laufwagen, breite, lange Ausführung, spielfrei; rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 53,8 mm | |
B | 155 mm | |
L | 205 mm | |
≈m | 4,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M12 | |
H | 60,4 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 44,3 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE |
H | 125 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M 1 |
H2 | 35,2 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 24 mm | |
JB | 115 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 95,2 mm | |
JL1 | 120 mm | |
JL2 | 140 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
K2 | 10 mm |
Hauptabmessungen
MA | 70 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) |
MA | 39 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 2 |
Cy | 20.000 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 3 |
C0y | 10.000 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 3 |
Cz | 32.400 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 3 |
C0z | 18.200 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 3 |
M0x | 215 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.100 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 620 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR5301-10-2Z | Verwendete Laufrolle 4 |
LFS | LFS52-EE | Führungsschiene 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Einstellung | SF | Spielfrei |
Wagenausführung | EE | Breite, lange Ausführung |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden