Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFKL32-SF
Laufwagen
Kompakt-Laufwagen, spielfrei; rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 32 mm | |
B | 86 mm | |
L | 1.120 mm | |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M8 | |
H | 35,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 25,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE |
H | 81,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M 1 |
H2 | 20,5 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 14 mm | |
JB | 59 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 54 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
K2 | 7 mm |
Hauptabmessungen
MA | 15 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) |
MA | 12 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 2 |
Cy | 4.100 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 3 |
C0y | 2.400 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 3 |
Cz | 6.600 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 3 |
C0z | 4.200 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 3 |
M0x | 30 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 130 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 70 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR50/8-6-2Z | Verwendete Laufrolle 4 |
LFS | LFS32 | Führungsschiene 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Einstellung | SF | Spielfrei |