Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:51:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 65,1 mm | |
B | 120 mm | |
L | 150 mm | |
≈m | 2,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M10 | |
G6 | M10 | |
H | 66,1 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H2 | 41 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 11 mm | |
JB | 90 mm | |
JB1 | 83 mm | |
JL1 | 76 mm | |
JL2 | 90 mm | |
N5 | 26 mm | |
T5 | 6 mm |
Hauptabmessungen
MA | 40 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) 1 |
Cy | 10.000 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 2 |
C0y | 5.200 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 2 |
Cz | 16.800 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 2 |
C0z | 10.000 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 2 |
M0x | 110 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 380 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 200 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR5201-10-2Z | Verwendete Laufrolle 3 |
LFS | LFS52 | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Führungsschienen mit Anziehdrehmoment MA befestigen
2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Einstellung | B |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden