Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:48:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 30,5 mm | |
B | 80 mm | |
L | 110 mm | |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M6x10 | |
H | 32,1 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 63,1 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M |
H2 | 21,5 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 15,4 mm | |
JB | 47 mm | |
JB1 | 47 mm | |
JB2 | 69 mm | |
JL1 | 58 mm | |
JL3 max | 32 mm | |
JL3 min | 13 mm |
Hauptabmessungen
Cy | 4.600 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung |
C0y | 2.400 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 1 |
Cz | 7.320 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 1 |
C0z | 4.500 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 1 |
M0x | 25 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 120 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 65 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR50/8-6-2Z | Verwendete Laufrolle 2 |
LFS | LFS25 | Führungsschiene 3 |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nicht für Ausführung -RB.
2
Bei Ersatzbestellung bitte rückfragen.
3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch