Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:18:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 25 | Baugröße Zapfen |
G1 | M20x1,5 | |
d1 | 22 mm | |
L | 92 mm | |
≈m | 400 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 57 mm | |
Dk | 40 mm | |
Ds | 37 mm | |
d | 25 mm | |
ds | 5,9 mm | 1 |
E | 1 mm | |
H1 | 16 mm | |
L2 | 82 mm | |
L3 | 30 mm | |
S | 3 mm | |
W | 36 mm | |
W1 | 30 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |