Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA205-16
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 84 mm | Länge gesamt |
H2 | 72 mm | Höhe |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,83 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 56 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M10 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 38 mm | Breite (Fuß) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B | 34,1 mm | Breite Innenring |
S1 | 19,8 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
PA205 | Gehäuse | |
UC205-16 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |
Material | GG | Grauguss |
Zuletzt angesehene Produkte