Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 124 mm | Länge |
H2 | 108,5 mm | Höhe |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95,3 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M12 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 54 mm | Abstand Wellenachse |
A | 50 mm | Breite (Fuß) |
S | 30,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Breite |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH-SHE09-TV | Gehäuse | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK09-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK09-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV | Kunststoff |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden