Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:20:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSHE55-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RSHE55


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 150 mm | Länge gesamt |
H2 | 125 mm | Höhe |
≈m | 3,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 118 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M16 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 64 mm | Abstand Wellenachse |
A | 60 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 35 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SHE11 | Gehäuse | |
GE55-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden