Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:31:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 76,2 mm | Länge |
H2 | 73,5 mm | Höhe |
≈m | 0,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 50,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M10 | Gewinde Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 39,5 mm | Breite (Fuß) |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
B3 | 35,05 mm | Abstand Gehäusemitte Kappenende |
S1 | 23,5 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
Q | 1/4"-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 38,1 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEH.SHE05-TV-WHT | Gehäuse | |
GE25-KRR-B-FA107-VA-FD | Lagerbezeichnung | |
KASK05-S-G-WHT | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK05-S-R-NBR-WHT | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |