Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSAO60-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 330 mm | Länge gesamt |
H2 | 165 mm | Höhe |
≈m | 8,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 250 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 25 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 38 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 85 mm | Abstand Wellenachse |
A | 85 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 46 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 32 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 68 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 45 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SAO12 | Gehäuse | |
GNE60-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden