Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:20:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR0828-2Z
Flanschlagergehäuseeinheit
Schrägkugellager-Einheiten ZKLR..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 23,9 mm | Außendurchmesser Lagertopf |
0,03 mm | Außendurchmesser Lagertopf oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser Lagertopf unteres Abmaß | |
B | 14 mm | Breite des Innenringes |
0,25 mm | Breite des Innenringes, oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite des Innenringes, unteres Abmaß | |
Cr | 5.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 2.060 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.850 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 142 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
MRL | 0,08 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 35,698 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 10,4 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Dai | 18 mm | Abstützdurchmesser Außenring innen |
Daa min | 22 mm | Minimaler Abstützdurchmesser Außenring außen |
M4 | Schraubengröße | |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
M6 | Schraubengröße b | |
n | 2 | Anzahl Schrauben b |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
d1 | 11 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 4,5 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
A1 | 28 mm | Breite Flansch |
A2 | 35 mm | Höhe Flansch |
b | 6,6 mm | Breite Befestigungsnut |
m | 26 mm | Bohrungsabstand Höhe |
n | 20 mm | Bohrungsabstand Breite |
M | 35 mm | Abstand Befestigungsnut |
H | 15,5 mm | Höhe Gehäuse |
0 mm | Höhe Gehäuse oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Höhe Gehäuse unteres Abmaß |
Zusätzliche Informationen
caL | 16 N/µm | Steifigkeit axial |
Mm | 0,0028 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
7 µm | Planlauf | |
ZM08 | Nutmutter 1 | |
MA | 4 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitige Minmialspaltendichtung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen