Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:36:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65,087 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 155 mm | Breite Flansch |
H | 258 mm | Höhe Flansch |
U | 69,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 50 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 24 mm | Dicke Flansch |
A2 | 30 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 65,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL213 | Gehäuse | |
UC213-41 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |