Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:47:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 88,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 265 mm | Höhe Flansch |
U | 78,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 12,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 220 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 220 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 155,55 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 18 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 190 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 50 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 22 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 96 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC218 | Gehäuse | |
UC218-56 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |

