Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:28:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals
Ersetzt
RMEO35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 174 mm | Höhe Flansch |
B1 | 51,6 mm | Breite über Spannelement |
U | 35,35 mm | Total height unit |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 141 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 100 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 25 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Thickness of flange |
A2 | -2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
MEO07 | Gehäuse | |
GNE35-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden