Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:55:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJY35-TV-VA-FD
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, FD-Ausführung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 117 mm | Breite Flansch |
U | 46,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 655 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 18.500 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 13 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 34,8 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Breite |
B3 | 42,1 mm | Abstand Gehäusemitte Kappenende |
S1 | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannelement |
V | 90 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4"-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH.CJ07-TV-WHT | Gehäuse | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA-FD | Lagerbezeichnung | |
KASK07-S-G-WHT | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |