Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:31:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 86 mm | Breite Flansch |
U | 36,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 310 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 10.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,294 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27,8 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13,4 mm | Dicke Flansch |
A2 | 18 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 31 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ04-TV | Gehäuse | |
GYE20-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK04 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch