Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:34:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTZ30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJTZ, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJTZ30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 83 mm | Breite Flansch |
H | 142 mm | Höhe Flansch |
U | 47,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 116,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 3 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 80 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 28 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 48,5 mm | Breite über Spannelement |
V | 83 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEHCJTZ06-GG | Gehäuse | |
GE30-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |