Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTY65-214-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJTY65-214


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 160 mm | Breite Flansch |
H | 258 mm | Höhe Flansch |
U | 82,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,374 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 216 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 21 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 57 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 38 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 74,6 mm | Breite |
V | 160 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT13/14 | Gehäuse | |
GYE65-214-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |