Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:29:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATY25-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RATY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
RATY25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 71 mm | Breite Flansch |
H | 95,2 mm | Höhe Flansch |
U | 21,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 3.650 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 8,7 mm | Befestigungsbohrung |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
B | 27 mm | Breite |
S1 | 2 mm | Dicke Flansch |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 60 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN52-MST | Gehäuse | |
AY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden