Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RALTR20-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RALTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
RALTR20
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 76,2 mm | Höhe Flansch |
H | 90,5 mm | Höhe Flansch |
H | 90,5 mm | Breite Flansch |
U | 20,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 9.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 238 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 2.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 2.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,21 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 71,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
W | 2,5 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 7,2 mm | Höhe Gehäuse |
H1 | 33,3 mm | Abstand Wellenachse |
B | 16,7 mm | Breite |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
V | 49 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN42-LSTR | Gehäuse | |
RALE20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |