Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJY35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJY35-N
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
L | 118 mm | Flange width |
U | 46,45 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,39 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
J | 92 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
W | 3 mm | Width of flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 32,5 mm | Height housing |
A1 | 12,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 21 mm | Distance raceway |
B | 34,95 mm | Width |
V | 100 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
GEHCJ07-GG-N | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte