Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:20:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PCCJ25
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung
Ersetzt
PCCJ 25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 95 mm | Breite Flansch |
U | 26,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 21.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 760 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,89 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 70 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 22,1 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 11,7 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 30 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CCJ05 | Gehäuse | |
G5205-2RS-N | Lagerbezeichnung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden