Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:31:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA45-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GRA, Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GRA45


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 149,2 mm | Höhe Flansch |
H | 149,2 mm | Breite Flansch |
U | 36,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 7.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,389 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 120,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 13,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
A | 11,1 mm | Höhe Gehäuse |
S | 3,5 mm | Dicke Flansch |
V | 95 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
d3 | 63 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN85-MSB | Gehäuse | |
FLAN85-MSA | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
EXZ | Befestigung | |
GRAE45-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch