Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:13:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLCTE40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
GLCTE40
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 100 mm | Breite Flansch |
H | 150 mm | Höhe Flansch |
U | 46,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 119 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 26 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEHGLCTE08-GG | Gehäuse | |
GRAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |