Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:51:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTE12-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTE12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 58,7 mm | Breite Flansch |
H | 81 mm | Höhe Flansch |
U | 30,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 6,6 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 15 mm | Dicke Flansch |
A2 | 8,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
LCTE03 | Gehäuse | |
RAE12-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden