Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:00:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Wellendurchmesser |
b | 69 mm | Breite |
g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
da | 282,5 mm | Außendurchmesser |
≈m | 7,2 kg | Gewicht |
Downloads: