Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:55:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M200x3 | Gewinde |
d2 | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite |
≈m | 3,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 220 mm | Fasendurchmesser |
b | 18 mm | Nutbreite |
h | 8 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 800.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MBL40 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.