Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M130x2 | Gewinde |
d2 | 155 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
≈m | 0,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 145 mm | Fasendurchmesser |
b | 12 mm | Nutbreite |
h | 5 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 370.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MBL26 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: