Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M45x1,5 | Gewinde |
d2 | 65 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
≈m | 131 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 56 mm | Fasendurchmesser |
b | 6 mm | Nutbreite |
A^a | 60 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 77.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB9 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: