Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:34:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M145x2 | Gewinde |
d2 | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
≈m | 2,139 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 171 mm | Fasendurchmesser |
b | 14 mm | Nutbreite |
h | 6 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 610.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB29 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: