![](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A4FF4_mei_in_0o_0o.jpg)
Abziehhülsen
Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen. Die Abziehhülsen erleichtern die spätere Demontage des Lagers, da der Presssitz des Lagers mit Hilfe einer auf die Abziehhülse aufgesetzten Nutmutter gelöst werden kann.
Nutmuttern und Sicherungselemente (Sicherungsbleche, Sicherungsbügel) gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.
Ab einem Durchmesser der Hülsenbohrung von 150 mm ermöglichen Ausführungen mit Ölnuten den Einsatz des Hydraulikverfahren.