Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika

Dichtungen
Berührende oder berührungsfreie Dichtungen im Wälzlager schützen das Lager vor eindringendem Schmutz und verhindern den Schmierstoffaustritt aus dem Lager.Berührende Dichtungen liegen meist mit radialer Anpresskraft am zylindrisch geschliffenen Bord des Innenrings an oder werden in einer Nut im Innenring berührend geführt. Die Anpresskraft sollte niedrig sein, damit Reibmoment und Temperatur nicht zu sehr steigen.
Berührende Dichtungen dichten besser als berührungsfreie (Spaltdichtungen). Der höhere Reibungskoeffizient der berührenden Dichtung führt zu höheren Lagertemperaturen. Das begrenzt die Drehzahl des Lagers.
Zur reibungsarmen Abdichtung von Lagerstellen mit geringem radialem Bauraum, zum Beispiel bei Lagerstellen mit Nadellagern, eignen sich gut die Dichtringe G, GR und SD. Diese Dichtringe können einzeln oder in Doppelanordnung eingesetzt werden.
Einlippige Dichtringe GR sind für Wellendurchmesser bis 7 mm Standard und haben eine außenliegende Stahlarmierung zur Versteifung.
Einlippige Dichtringe G sind für Wellendurchmesser über 8 mm ausgelegt und haben eine gummiummantelte Stahlarmierung mit einem Gummi-Wellenprofil zur Versteifung.
Zweilippige Dichtringe SD haben gleichzeitig eine Dicht- und Schutzlippe und wirken gegen das Eindringen von Schmutz und verhindern das Austreten von Schmierfett.
Bitte warten…
DR (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. Try searching for another term or check if you have entered the correct term