Gleitbuchsen
Gleitbuchsen werden sowohl in drehenden und oszillierenden Bewegungen als auch bei kurz- oder langhubigen, linearen Bewegungen eingesetzt.
Bei den wartungsfreien Polymer-Verbundgleitlagern mit dem Gleitmaterial E40 ist eine Schmierung über die gesamte Gebrauchsdauer hinweg nicht erforderlich. Die Lager werden aus einem Bandabschnitt gerollt und weisen über ihre gesamte Breite eine Stoßfuge auf.
Die wartungsarmen Polymer-Verbundgleitlager mit dem Gleitmaterial E50 werden zu Beginn des Einsatzes initial geschmiert. Da die Gleitschicht mit Schmiertaschen versehen ist, reicht diese Erstschmierung in den meisten Fällen aus. Das Gleitlagermaterial E50 weist eine Gleitschicht aus Polyoxymethylene (POM) auf, wir empfehlen es insbesondere für langhubige lineare Bewegungen. Die Lager werden wie beim wartungsfreien Verbundmaterial aus einem Bandabschnitt gerollt und besitzen über die ganze Lagerbreite eine Stoßfuge.
Neben den Polymer-Verbundgleitlagern gibt es auch Gleitbuchsen mit Elgoglide sowie Elgotex-Wickelbuchsen.
Die massiven Gleitbuchsen sind wartungsfrei und bieten die höchste Tragfähigkeit bei gleichem Bauraum. Elgoglide ist sehr langlebig und eignet sich hervorragend für hohe Wechsellasten und Schwenkbewegungen und weisen einen sehr geringen Reibungskoeffizienten auf. Die wartungsfreien Wickelbuchsen Elgotex aus Faserverbundwerkstoff wiederum sind nichtmetallisch und daher resistent gegenüber vielen Medien. Die Buchsen haben einen geringen Reibungskoeffizienten, eine Schmierung der Lager ist nicht erforderlich. Für den Einsatz im Wasser hat Schaeffler den Gleitwerkstoff Elgotex-WA entwickelt.
Bitte warten…
EGB..-E40 (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. Try searching for another term or check if you have entered the correct term
Anwendungsbereiche und Vorteile von Gleitbuchsen
Zylindrische Gleitbuchsen spielen eine zentrale Rolle in vielen industriellen oder auch automobilen Anwendungen und Maschinen, indem sie eine reibungsarme, gleitende Bewegung zwischen zwei Oberflächen ermöglichen. Sie sind essentiell, um relative Bewegungen von Teilen zueinander zu erlauben und gleichzeitig die Reibung zu minimieren. Ihre Funktion umfasst das Verteilen von Lasten über eine größere Kontaktfläche, um den Druck zu reduzieren und somit die Lebensdauer und Effizienz der Lager zu erhöhen.
Es gibt unterschiedliche Arten von Gleitbuchsen: Einige zylindrische Gleitbuchsen benötigen Schmiermittel, andere, bekannt als wartungsfreie Gleitbuchsen, verwenden selbstschmierende Materialien und benötigen keine zusätzliche Schmierung. Egal ob fettgeschmierte Gleitlager oder nicht, Gleitbuchsen sind ein kritischer Bestandteil in einer Vielzahl von Maschinen und Anwendungen, um reibungslose und effiziente Betriebsabläufe zu gewährleisten. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen, von der Industrie über die Fertigungstechnik bis hin zur Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt.