Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika

Flanschlager-Gehäuseinheiten
Die Vorteile von FAG Flanschlager-Gehäuseinheiten bei der Konstruktion, Fertigung, Montage und Wartung großer elektrischer Maschinen sind vielfältig. So wird die Gestaltung der Lagerschilde deutlich vereinfacht, womit der Aufwand beim Bau großer Motorgehäuse stark reduziert wird. Durch ihren ausgereiften Aufbau sind diese Lagerlösungen kompromisslos wartungsfreundlich.
Größtmögliche Flexibilität im Einsatz wird, unter anderem, durch ein breites Angebot an Abdichtungsvarianten in allen IP-Schutzklassen ermöglicht. Auch das Schmierungskonzept lässt sich auf die jeweiligen anwendungstechnischen Bedürfnisse individuell anpassen.
Somit wird unseren Kunden ein Maximum an Freiraum für eigene Entwicklungen bereitet. FAG garantiert höchste Qualitätsstandards, um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. So werden FAG Flanschlager-Gehäuseeinheiten nach höchsten Qualitätsmaßstäben in bewährter FAG Präzision in Deutschland gefertigt.
Ein Team aus erfahrenen Ingenieuren steht Ihnen jederzeit für die Beratung weltweit zur Verfügung.
Größtmögliche Flexibilität im Einsatz wird, unter anderem, durch ein breites Angebot an Abdichtungsvarianten in allen IP-Schutzklassen ermöglicht. Auch das Schmierungskonzept lässt sich auf die jeweiligen anwendungstechnischen Bedürfnisse individuell anpassen.
Somit wird unseren Kunden ein Maximum an Freiraum für eigene Entwicklungen bereitet. FAG garantiert höchste Qualitätsstandards, um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. So werden FAG Flanschlager-Gehäuseeinheiten nach höchsten Qualitätsmaßstäben in bewährter FAG Präzision in Deutschland gefertigt.
Ein Team aus erfahrenen Ingenieuren steht Ihnen jederzeit für die Beratung weltweit zur Verfügung.
Bitte warten…
BA (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. Try searching for another term or check if you have entered the correct term