Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika

Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager sind nicht selbsthaltende, ein- oder zweiseitig wirkende montagefertige Baueinheiten, die hohe axiale Kräfte aufnehmen. Aufgrund ihrer Konstruktion können die Lagerteile (Wellenscheibe, Gehäusescheibe, Kugelkranz, Unterlegscheibe) getrennt voneinander eingebaut werden.
Einseitig wirkende Lager bestehen aus einer Wellenscheibe und einer Gehäusescheibe, zwischen denen ein Kugelkranz angeordnet ist. Sie nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf und stützen die Welle nach einer Seite hin ab.
Zweiseitig wirkende Lager bestehen aus einer Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und zwei Kugelkränzen. Diese Ausführung nimmt axiale Kräfte in beiden Richtungen auf und kann die Welle nach beiden Seiten führen.
Neben den Baureihen mit ebenen Gehäusescheiben gibt es zum Ausgleich statischer Winkelfehler auch Axiallager mit sphärischen Anschlussflächen. Diese Ausführungen werden normalerweise in Verbindung mit Unterlegscheiben eingesetzt und tolerieren statische Fluchtungsfehler der Welle gegenüber dem Gehäuse. Sie eignen sich jedoch nicht bei Taumelbewegungen der Welle, da die Reibung in den sphärischen Anschlussflächen zu groß ist.
Einseitig wirkende Lager bestehen aus einer Wellenscheibe und einer Gehäusescheibe, zwischen denen ein Kugelkranz angeordnet ist. Sie nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf und stützen die Welle nach einer Seite hin ab.
Zweiseitig wirkende Lager bestehen aus einer Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und zwei Kugelkränzen. Diese Ausführung nimmt axiale Kräfte in beiden Richtungen auf und kann die Welle nach beiden Seiten führen.
Neben den Baureihen mit ebenen Gehäusescheiben gibt es zum Ausgleich statischer Winkelfehler auch Axiallager mit sphärischen Anschlussflächen. Diese Ausführungen werden normalerweise in Verbindung mit Unterlegscheiben eingesetzt und tolerieren statische Fluchtungsfehler der Welle gegenüber dem Gehäuse. Sie eignen sich jedoch nicht bei Taumelbewegungen der Welle, da die Reibung in den sphärischen Anschlussflächen zu groß ist.
Bitte warten…
513 (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. \nTry searching for another term or check if you have entered the correct term